- Avec roulements à billes à contact oblique
- La hauteur de l'axe du logement de la vis est adaptée à l'unité de palier mobile 24078-02
Description
Matière
Corps en acier.
Finition
Corps : bruni.
Nota
La hauteur de l'axe du logement de la vis est adaptée à l'unité de palier mobile 24078-02. Les unités de palier fixe sont constituées d'un corps avec roulements à billes à contact oblique 2 axes avec joints. Précontrainte grâce à une bride préréglée. Avec bague support et écrou de sécurité.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.