Matière
Acier, plastique, caoutchouc nitrile.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Acier, plastique, caoutchouc nitrile.
Nota
Convient pour un réglage sous charge jusqu'à 15 tonnes.
Les chevilles haute capacité fonctionnent selon le principe des doubles cales centrales.
Selon le principe des doubles cales centrales, le support de la machine est réglé en hauteur avec deux cales au lieu d'une seule. Les mouvements des cales sont concordants et sans jeu.
À l'aide de la double cale, la force agissant sur le mécanisme de levage est réduite de moitié.
Le support sphérique de la machine, en caoutchouc nitrile vulcanisé, compense les irrégularités du sol, sert de protection antidérapante, résiste aux huiles, protège la machine des vibrations indésirables, isole contre le bruit de structure et résiste aux fluides agressifs. Le composant en caoutchouc non chargé ne peut être déformé ni comprimé par la charge statique de la machine.
Les chevilles haute capacité fonctionnent selon le principe des doubles cales centrales.
Selon le principe des doubles cales centrales, le support de la machine est réglé en hauteur avec deux cales au lieu d'une seule. Les mouvements des cales sont concordants et sans jeu.
À l'aide de la double cale, la force agissant sur le mécanisme de levage est réduite de moitié.
Le support sphérique de la machine, en caoutchouc nitrile vulcanisé, compense les irrégularités du sol, sert de protection antidérapante, résiste aux huiles, protège la machine des vibrations indésirables, isole contre le bruit de structure et résiste aux fluides agressifs. Le composant en caoutchouc non chargé ne peut être déformé ni comprimé par la charge statique de la machine.
Attention
Afin de ne pas dépasser les charges de réglage spécifiées, il ne suffit pas de tenir compte de la charge proportionnelle de la machine. C'est la somme de toutes les charges supportées qui doit être prise en compte. Cela inclut les charges dynamiques, les charges alternées et la précontrainte de la vis de scellement extensible (tige d'ancrage).
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.