- Relier deux composants fixes mobiles l'un par rapport à l'autre
- Domaines d'application : industrie agroalimentaire, industrie de l'emballage, industrie chimique, industrie pharmaceutique
- poli ou grenaillé.
Description
Matière
Inox 1.4301.
Finition
poli ou grenaillé.
Nota
Les charnières de grande qualité en inox avec vis de fixation possèdent un angle d'ouverture de 95°. Ces charnières peuvent être utilisées dans l'industrie agroalimentaire, l'industrie de l'emballage, l'industrie chimique et l'industrie pharmaceutique.
Elles sont disponibles en version polie ou grenaillée.
Elles sont disponibles en version polie ou grenaillée.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.