FR
Sélectionnez votre langue
2 Résultats

Description

Matière
Charnière en zinc injecté haute pression.
Axe en inox.
Finition
Charnière grenaillée, chromée ou noire.
Axe brillant.
Nota
Charnières pour portes encastrées.
Les charnières peuvent être montées aussi bien à droite qu'à gauche.

*À ces endroits, la face inférieure comporte des trous, qui peuvent être percés si nécessaire.

Les valeurs de charge admissible indiquées sont des valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Les valeurs indiquées sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie juridique des propriétés.

Les valeurs de charge admissible ont été déterminées dans des conditions de laboratoire. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la charnière est adaptée à l'application envisagée.

Les différents matériaux sur lesquels les charnières sont fixées et les types de fixation, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.
Accessoire
Vis FHC à six pans creux DIN EN ISO 10642 (07175).

D'autres clients ont également acheté