Matière
GJL 300.
Finition
Faces d´appui et de fixation rectifiées.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
GJL 300.
Finition
Faces d´appui et de fixation rectifiées.
Nota
Les équerres conviennent pour le positionnement et la fixation verticale de pièces et de dispositifs. Ces équerres avec rainures en T offrent un moyen rapide et économique de construire des systèmes de serrage de pièces avec des éléments de bridage standardisés. Les pas de rainures précis, à la fois dans le sens longitudinal et transversal, garantissent une répétabilité élevée des opérations de serrage.
Anneaux de levage mâles pour le transport inclus.
Anneaux de levage mâles pour le transport inclus.
Indication de dessin
1) Trou lamé pour vis CHC, DIN 912
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.