Matière
Fonte grise EN GJL 250.
Finition
Les surfaces de référence sont usinées.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Fonte grise EN GJL 250.
Finition
Les surfaces de référence sont usinées.
Nota
Les anneaux de levage mâles pour le transport sont fournis. Une tôle de protection empêche que les trous des équerres doubles soient remplis de copeaux.
Indication de dessin
Surfaces usinées : +0,2 mm/ +0,5 mm
Surfaces brutes : ±2 mm
Surfaces brutes : ±2 mm
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.