- Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression
- Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, montage
- Forme P : protection optimale contre l'endommagement de surfaces sensibles
- Le joint torique protège des impuretés et des corps étrangers
Description
Matière
Corps : acier de traitement.
Bille :
Forme P : acier inoxydable avec surface polyuréthane.
Bille :
Forme P : acier inoxydable avec surface polyuréthane.
Finition
Corps : traité et bruni.
Bille :
Forme O : surface comparable à un grain abrasif 100.
Bille :
Forme O : surface comparable à un grain abrasif 100.
Nota
Les supports à bille oscillante servent de butées et d’appuis. Ils peuvent également s’intégrer dans des éléments de serrage ou d’appui standard.
Bille : protection anti-retournement intégrée
Forme P : la surface polyuréthane est fermement vulcanisée sur la bille. Elle est résistante à l'abrasion et ne déteint pas. Elle offre une protection optimale contre les détériorations de surfaces sensibles. La surface perlée autorise des forces de maintien élevées tout en laissant pénétrer l'air, de manière à éviter tout effet de ventouse entre la surface de contact et le support à bille oscillant.
Bille : protection anti-retournement intégrée
Forme P : la surface polyuréthane est fermement vulcanisée sur la bille. Elle est résistante à l'abrasion et ne déteint pas. Elle offre une protection optimale contre les détériorations de surfaces sensibles. La surface perlée autorise des forces de maintien élevées tout en laissant pénétrer l'air, de manière à éviter tout effet de ventouse entre la surface de contact et le support à bille oscillant.
Avantages
Le joint torique intégré maintient la bille et protège le support contre les impuretés et les corps étrangers.
Cela permet de garantir un fonctionnement optimal.
Positionnement et réglage facilités par le corps fileté et le six pans creux.
Cela permet de garantir un fonctionnement optimal.
Positionnement et réglage facilités par le corps fileté et le six pans creux.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.