- Facilitent l'opération d'assemblage
- Changement d'outils précis, à faible usure et rapide
- Trempé et rectifié (60 HRC)
Description
Matière
Acier de cémentation.
Nota
Les cimblots facilitent les opérations d'assemblage et de positionnement. Associés aux douilles de fixation trempées 02026, ils permettent un changement d'outillage d'une grande répétabilité, rapide et à faible usure.
Les modèles D1 = 5 et D1 = 6 n'ont pas de taraudage.
Les modèles D1 = 5 et D1 = 6 n'ont pas de taraudage.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.