- Adaptation rapide et sans palier
- Polyvalent
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction de dispositifs, presses et moulage par injection
- Différents nez aux extrémités
Description
Matière
Acier.
Finition
traité et zingué.
Complet avec vis pour rainure en T DIN 787, rondelle DIN 6340 et écrou DIN 6330B.
Complet avec vis pour rainure en T DIN 787, rondelle DIN 6340 et écrou DIN 6330B.
Nota
Les brides réglables peuvent être adaptées rapidement et sans cales supplémentaires à la situation de serrage. Les brides possèdent différents nez à leurs extrémités et peuvent ainsi être retournées selon l'application. De ce fait, les brides peuvent être utilisées de multiples façons, non seulement dans l'usinage avec ou sans enlèvement de copeaux, mais aussi dans les secteurs des outillages de presses et du moulage par injection.
Accessory
Prolongateur d'appui 04204
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.