Matière
Corps de base : fonte à graphite sphéroïdal (GJS).
Mors : acier de traitement, trempé.
Mors : acier de traitement, trempé.
Finition
Peinture : noire. Mors : brillant.
Afficher plus
Afficher moins
Crampon plaqueur, forme B
à partir de
CHF328.68
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Corps de base : fonte à graphite sphéroïdal (GJS).
Mors : acier de traitement, trempé.
Mors : acier de traitement, trempé.
Finition
Peinture : noire. Mors : brillant.
Nota
Le crampon plaqueur permet de plaquer la pièce à usiner contre la butée, l'empêchant ainsi de se soulever.
Le crampon plaqueur et la butée de plaquage se fixent à l’aide de vis CHC DIN 912. L’utilisation simultanée du crampon plaqueur et de la butée de plaquage garantit un serrage sûr.
Forme B :
2 rondelles convexes et 2 rondelles concaves pour M12 et M16 incluses.
Le crampon plaqueur et la butée de plaquage se fixent à l’aide de vis CHC DIN 912. L’utilisation simultanée du crampon plaqueur et de la butée de plaquage garantit un serrage sûr.
Forme B :
2 rondelles convexes et 2 rondelles concaves pour M12 et M16 incluses.
Indication de dessin
1) Rondelle concave et rondelle convexe pour M12 et M16
2) Pièce à usiner
2) Pièce à usiner