Matière
Corps: acier 1.1191.
Finition
Bruni. Douilles: trempé.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Corps: acier 1.1191.
Finition
Bruni. Douilles: trempé.
Nota
Cet ensemble de crampon et butée active permet de serrer et plaquer une pièce en une seule opération. L’effort de serrage transformé en plaquage par l’action de la butée active garantit un appui efficace de la pièce. Le crampon est équipé de 2 vis anti-recul DIN 913 qui empêchent celui-ci de reculer lors du serrage.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.
Crampon plaqueur
Serrer et plaquer en une seule opération ? C'est possible avec le crampon plaqueur réglable et la butée de plaquage.
Le crampon plaqueur permet de sécuriser le serrage, grâce à ses deux vis sans tête qui empêchent tout glissement en arrière pendant le serrage. La butée de plaquage, quant à elle, transforme la force de serrage en force de plaquage, garantissant ainsi un appui efficace de la pièce.
norelem propose des modules dans deux versions.