Corps de base et crochet de bridage en acier de traitement.
Poignée de manutention en fonte d'aluminium EN AC-46200.
Rondelle de pression en plastique renforcé de fibre de verre PA 66 GF 35-X.
Axes d'articulation, goujon et rondelle en inox 1.4305.
Poignée revêtue de poudre noire.
Rondelle de pression noire.
Axe d'articulation, goujon et rondelle naturels.
Description
Corps de base et crochet de bridage en acier de traitement.
Poignée de manutention en fonte d'aluminium EN AC-46200.
Rondelle de pression en plastique renforcé de fibre de verre PA 66 GF 35-X.
Axes d'articulation, goujon et rondelle en inox 1.4305.
Poignée revêtue de poudre noire.
Rondelle de pression noire.
Axe d'articulation, goujon et rondelle naturels.
La hauteur de serrage exacte se règle à l'aide d'un tournevis, au moyen du pas fin sur le sommet du goujon. Ce réglage peut être sécurisé à l'aide de la vis d'arrêt. La cote S correspond à la course de serrage de l'excentrique.
2) Vis de réglage du levier de tension
Crochet de bridage à embase et levier à serrage rapide
Les crochets de bridage ainsi que les leviers à serrage rapide font partie intégrante de la gamme d'éléments de serrage de norelem.
L'association de ces deux éléments convient parfaitement pour les opérations de serrage lors desquelles les pièces doivent être insérées par le haut. Le crochet de bridage peut pivoter de 90°, facilitant considérablement l'insertion ou le retrait des pièces. La hauteur de serrage exacte se règle à l'aide d'un tournevis, au moyen du pas fin sur le sommet du goujon. Ce réglage peut en outre être sécurisé à l'aide de la vis d'arrêt.
norelem propose des crochets de bridage à embase et leviers à serrage rapide dans quatre versions.