- Forme compacte
- Nombreuses versions
- Accès sans collision à la pièce à usiner
Description
Description du produit
Les vérins de bridage pivotants compacts sont conçus pour les dispositifs de bridage où les points de serrage doivent rester libres lors du retrait ou de l'insertion. Ils sont par ailleurs adaptés aux espaces de montage restreints. Les vérins de bridage pivotants compacts fonctionnent comme des vérins de traction à simple ou à double effet. Pour les vérins de bridage pivotants compacts, il existe trois types de boîtier au choix ainsi que différents modes d'actionnement. Le mouvement de serrage est initié par un mouvement de pivotement et de levage superposé. La course de serrage effective s'effectue selon un mouvement linéaire. De nombreuses variantes sont disponibles avec un angle de pivotement de 90° à gauche ou à droite.
Matière
Corps et piston en acier.
Joint en NBR.
Joint en NBR.
Finition
Corps bruni.
Piston trempé.
Piston trempé.
Nota
Si le débit volumétrique admissible est dépassé au niveau du vérin de bridage pivotant, un réducteur de débit doit être intercalé.
La pression de service admissible des vérins de bridage pivotants dépend de la longueur des bras de serrage.
Lors du montage des bras de serrage, ceux-ci doivent être maintenus afin de ne pas endommager le guidage à billes des vérins de bridage pivotants.
En fonction du raccord de ventilation, le filtre fritté des vérins de bridage pivotants à simple effet doit être remplacé par un bouchon fileté.
Le bras de serrage pour vérin de bridage pivotant compact n'est pas inclus.
Respecter les consignes de sécurité.
La pression de service admissible des vérins de bridage pivotants dépend de la longueur des bras de serrage.
Lors du montage des bras de serrage, ceux-ci doivent être maintenus afin de ne pas endommager le guidage à billes des vérins de bridage pivotants.
En fonction du raccord de ventilation, le filtre fritté des vérins de bridage pivotants à simple effet doit être remplacé par un bouchon fileté.
Le bras de serrage pour vérin de bridage pivotant compact n'est pas inclus.
Respecter les consignes de sécurité.
Consignes d´utilisation
- Raccord fileté
- Raccord à bride avec joint torique.
- Canaux forés.
- Raccord à bride avec joint torique.
- Canaux forés.
Données techniques
Pression de service max. : 350 bar.
Montage
Voir contour de montage.
Avantages
- Forme compacte
- Nombreuses versions.
- Accès sans collision à la pièce à usiner.
- Nombreuses versions.
- Accès sans collision à la pièce à usiner.
Contenu de la livraison
- 1 écrou à encoche M27x1,5 (uniquement pour les vérins de bridage pivotants compacts 04368-14081104190100, 04368-14081104190200, 04368-14062104190100, 04368-14062104190200).
- 1 vis ou écrou pour support de bras de serrage.
- 1 vis ou écrou pour support de bras de serrage.
Sur demande
Courses et diamètres de piston plus importants, autres angles de pivotement, différents supports de bras de serrage, avec contrôle de la position en option.
Indication de dessin
Forme AGW : bride en haut, Raccord fileté
Forme AOF : bride en haut, Raccord à bride avec joint torique
Forme BGW : bride en bas, Raccord fileté
Forme BOF : bride en bas, Raccord à bride avec joint torique
Forme C : raccord fileté
1) contour de montage
2) voir accessoires
3) Pour les vérins à simple effet, le raccord est équipé d'un filtre fritté intégré
4) pivotement à gauche
5) pivotement à droite
6) Les vis sont fournis
Forme AOF : bride en haut, Raccord à bride avec joint torique
Forme BGW : bride en bas, Raccord fileté
Forme BOF : bride en bas, Raccord à bride avec joint torique
Forme C : raccord fileté
1) contour de montage
2) voir accessoires
3) Pour les vérins à simple effet, le raccord est équipé d'un filtre fritté intégré
4) pivotement à gauche
5) pivotement à droite
6) Les vis sont fournis
Accessory
Bras de serrage pour vérin de bridage pivotant compact 04368-10.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.