- Design compact
- Serrage simple et rapide de composants
- Serrage sans outil à l'aide de la poignée indexable
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Bruni.
Nota
La cote A se réfère à la distance entre la pièce à usiner et le centre du filetage (vis de serrage).
Pour minimiser les rayures sur la pièce, il est recommandé d'utiliser la forme B avec plaque de serrage.
Grâce à sa forme hexagonale, la poignée indexable peut être montée par pas de 60° et donc orientée en fonction de l'utilisateur.
Pour minimiser les rayures sur la pièce, il est recommandé d'utiliser la forme B avec plaque de serrage.
Grâce à sa forme hexagonale, la poignée indexable peut être montée par pas de 60° et donc orientée en fonction de l'utilisateur.
Avantages
- Design compact
- Serrage simple et rapide de composants
- Serrage sans outil grâce à la poignée indexable
- Serrage simple et rapide de composants
- Serrage sans outil grâce à la poignée indexable
Indication de dessin
(1) Vis de serrage
(2) Rondelle ressort
(3) Poignée indexable
(4) Clé à six pans
(5) Excentrique de bridage
(6) Plaque de serrage
(2) Rondelle ressort
(3) Poignée indexable
(4) Clé à six pans
(5) Excentrique de bridage
(6) Plaque de serrage
Accessory
Plaque de serrage 04431-15.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.