FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Vis excentrique en acier de traitement.
Pièce hexagonale en laiton.
Finition
Vis de serrage : acier traité, classe de résistance 10.9, bruni.
Nota
La très faible hauteur des vis excentriques de bridage permet de résoudre une multitude de problématiques de serrage dans la construction d’appareils et de dispositifs. L’écrou de serrage en laiton garantit un serrage extrêmement ferme et sûr des pièces à usiner tout en respectant leur matériau. L’utilisation de plusieurs vis excentriques de bridage permet d’équiper des palettes entières.

Le sens de rotation recommandé pour le serrage est le sens horaire. Le six pans creux de la vis doit se trouver à droite à l’issue du serrage. (Visser la vis excentrique jusqu’à la butée, puis la dévisser d’un tour).

« A » = distance entre la pièce à usiner et le centre du filetage (vis de serrage).
Sur demande
Vis de rechange pour vis excentriques de bridage 04521-10.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté