Matière
Plaque de base et mors acier de cémentation.
Mors de serrage acier à outils.
Mors de serrage acier à outils.
Finition
Mors bruni.
Mors de serrage naturel.
Mors de serrage naturel.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Plaque de base et mors acier de cémentation.
Mors de serrage acier à outils.
Mors de serrage acier à outils.
Finition
Mors bruni.
Mors de serrage naturel.
Mors de serrage naturel.
Nota
De par la facilité d'utilisation et la rapidité de repositionnement à l'aide des graduations, les mors de serrage peuvent être adaptés rapidement et sûrement à de nouvelles pièces.
La pièce est toujours placée au centre grâce à l'installation symétrique de l'étau de bridage 5 axes.
L'accès optimisé à la pièce permet d'utiliser des outils standard courts et de réduire ainsi les coûts d'outillage de façon significative.
Effet de plaquage valable pour une profondeur de serrage >5 mm.
Capacité de serrage de pièces de 20 à 320 mm de longueur.
La pièce est toujours placée au centre grâce à l'installation symétrique de l'étau de bridage 5 axes.
L'accès optimisé à la pièce permet d'utiliser des outils standard courts et de réduire ainsi les coûts d'outillage de façon significative.
Effet de plaquage valable pour une profondeur de serrage >5 mm.
Capacité de serrage de pièces de 20 à 320 mm de longueur.
Montage
L'étau de bridage 5 axes peut être monté sur les tables à rainures en T , les tables à trame modulaires ou les principaux systèmes point zéro en utilisant un adaptateur.
Accessory
Supports universels 41345
Mâchoires de serrage 41320
Mors oscillant 41325
Mors intermédiaire 41335
Accouplement pour serrage croisé 41365
Support universel et mâchoires de serrage avec pointes à commander séparément.
Mâchoires de serrage 41320
Mors oscillant 41325
Mors intermédiaire 41335
Accouplement pour serrage croisé 41365
Support universel et mâchoires de serrage avec pointes à commander séparément.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.
Étau de bridage 5 axes compact
L'étau de bridage 5 axes compact de norelem permet de réduire de manière significative les temps d'équipement, car le système de bridage autorise un accès aisé aux outils par tous les côtés, et par conséquent un usinage optimal des pièces particulièrement complexes
Aperçu des avantages:
- Usinage sans vibrations avec des forces de coupe et d'avance maximales
- Peu d'arêtes
- Facilité d'utilisation et grande flexibilité
- Valeurs de bridage améliorées grâce à la séparation des flux de force et au positionnement de la pièce
- Assemblage possible sur différents systèmes et tables de machine-outil