FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Corps et bras de serrage en acier.
Nota
Sauterelle manuelle avec mécanisme de levier basculant intégré et verrouillage au-delà du point mort.
Le bras de serrage est doté d’une butée fixe pour une fin de course répétable.
Le corps dispose d’un gabarit de perçage frontal.
Tous les axes du mécanisme sont guidés dans des douilles.
Le levier manuel a une poignée ergonomique.
Le bras de serrage dispose d’un gabarit de perçage permettant le montage des pièces de pression.

1) Bras de levier : max. R 300 mm
2) Butée de fin de course pour angle d’ouverture 45° - 65°
3) Butée de fin de course pour angle d’ouverture 90° - 120°
4) Butée de fin de course pour angle d’ouverture
5) Pour les valeurs [...], la tolérance valable est à 80 mm du point de rotation
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté