Matière
Acier ou Inox 1.4305.
Finition
Acier cémenté, zingué.
Inox naturel.
Inox naturel.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Acier ou Inox 1.4305.
Finition
Acier cémenté, zingué.
Inox naturel.
Inox naturel.
Nota
Inserts filetés autotaraudants pour la fabrication de raccords vissés haute résistance, résistant à l'usure et aux vibrations dans des matériaux à faible résistance au cisaillement, comme par ex. l'aluminium et les alliages aluminium, le laiton, le bronze, la fonte, les duroplastiques et les thermoplastiques.
Les inserts filetés ont une extrémité inférieure conique et une fente de coupe. Ils coupent eux-mêmes leur filetage lors du vissage dans un trou afin de garantir un ancrage sûr et fixe dans le support.
Filetage D1 selon ISO 6H.
Dans certains matériaux, les inserts filetés à fente de coupe se resserrent légèrement vers l'intérieur dans la zone de la fente de coupe, ce qui entraîne un certain effet de blocage de la vis. Si cet effet n'est pas souhaité, il est recommandé d'utiliser les inserts filetés à trous de coupe.
Les inserts filetés ont une extrémité inférieure conique et une fente de coupe. Ils coupent eux-mêmes leur filetage lors du vissage dans un trou afin de garantir un ancrage sûr et fixe dans le support.
Filetage D1 selon ISO 6H.
Dans certains matériaux, les inserts filetés à fente de coupe se resserrent légèrement vers l'intérieur dans la zone de la fente de coupe, ce qui entraîne un certain effet de blocage de la vis. Si cet effet n'est pas souhaité, il est recommandé d'utiliser les inserts filetés à trous de coupe.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.
Inserts filetés autotaraudants
Les inserts filetés autotaraudants conviennent à la réalisation d'assemblages vissés très résistants, résistants à l'usure et aux vibrations, dans des matériaux présentant une faible résistance au cisaillement. Parmi ces matériaux, on trouve par exemple l'aluminium, le laiton, le bronze, la fonte ou encore les duro- et thermoplastiques. Les inserts filetés avec fente de coupe sont de forme conique à l'extrémité inférieure et coupent eux-mêmes leur filetage de logement lorsqu'ils sont vissés dans un trou de logement. Les inserts filetés avec fente de coupe possèdent également un effet de blocage de la vis car, dans certains matériaux, ils font légèrement ressort vers l'intérieur dans la zone de la fente de coupe.
Les inserts filetés avec fente de coupe norelem sont disponibles en acier ou en inox.
En ce qui concerne l'outil de montage, norelem propose deux versions : un outil de montage manuel et un outil de montage mécanique.
Les inserts filetés avec fente de coupe norelem sont disponibles en acier ou en inox.
En ce qui concerne l'outil de montage, norelem propose deux versions : un outil de montage manuel et un outil de montage mécanique.