FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Acier, inox A2 ou inox A4.
Finition
Acier classe de résistance 04, électrozingué ou bruni.
Inox A2, poli. 
Inox A4, poli.
Nota
Cet écrou hexagonal est utilisé dans les assemblages par vis à capacité de charge réduite, par ex. comme contre-écrou pour les embouts à chape ou à rotule.
Le tableau présente les hauteurs d'écrou maximales H max.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté