Matière
Aluminium.
Vis sans tête en inox 1.4305.
Goupille en inox 1.4310.
Finition
Tribofinition ou rectifié et poli
Vis sans tête et goupille : naturel.
Vis sans tête et goupille : naturel.
Afficher plus
Afficher moins
Boutons étoile en aluminium, similaires à DIN 6336, forme A, ébauche
à partir de
CHF4.47
hors TVA
hors frais d’envoi
Boutons étoile en aluminium, similaires à DIN 6336, forme B, perçage traversant
à partir de
CHF6.48
hors TVA
hors frais d’envoi
Boutons étoile en aluminium, similaires à DIN 6336, forme C, trou borgne
à partir de
CHF6.48
hors TVA
hors frais d’envoi
Boutons étoile en aluminium, similaires à DIN 6336, forme D, trou taraudé
à partir de
CHF6.48
hors TVA
hors frais d’envoi
Boutons étoile en aluminium, similaires à DIN 6336, forme E, trou borgne taraudé
à partir de
CHF6.48
hors TVA
hors frais d’envoi
Boutons étoile en aluminium, similaires à DIN 6336, forme L, avec filetage
à partir de
CHF11.39
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Aluminium.
Vis sans tête en inox 1.4305.
Goupille en inox 1.4310.
Finition
Tribofinition ou rectifié et poli
Vis sans tête et goupille : naturel.
Vis sans tête et goupille : naturel.
Sur demande
Boutons étoile bruts (non polis).
Indication de dessin
Forme A : ébauche
Forme B : trou lisse
Forme C : trou borgne lisse
Forme D : trou taraudé
Forme E : trou borgne taraudé
Forme L : avec tige filetée
Forme B : trou lisse
Forme C : trou borgne lisse
Forme D : trou taraudé
Forme E : trou borgne taraudé
Forme L : avec tige filetée