Éléments de serrage et de centrage, mandrins de centrage expansibles, étaux de bridage de formes
Les éléments de serrage et de centrage, les mandrins de centrage et les étaux de bridage de formes norelem sont des outils de qualité pour la fixation précise de pièces à usiner. Ils offrent une force de serrage importante et sont disponibles en différentes tailles et versions. Ces outils vous permettent d'optimiser vos processus de travail et d'augmenter votre productivité.
Le rôle clé des éléments de serrage, des mandrins et des étaux de bridage de forme dans les processus de fabrication industrielle
Les éléments de serrage et de centrage : précision et adaptabilité
La gamme de produits de norelem
Les mandrins de centrage expansibles - la base d'opérations d'usinage stables
Les étaux de bridage de forme pour la fixation de pièces irrégulières
Les différents composants et accessoires norelem
Le rôle clé des éléments de serrage, des mandrins et des étaux de bridage de forme dans les processus de fabrication industrielle
Les éléments de serrage et de centrage ainsi que les mandrins de bridage sont principalement utilisés dans l’usinage de métaux. Les étaux de bridage eux, s’utilisent notamment pour fixer des pièces à usiner avec des contours ou des formes complexes.
Chaque dispositif a des avantages divers qui correspondent à différentes exigences de pièces et de processus d’usinage.
Les dispositifs de centrage offrent un positionnement et une fixation des pièces précis lors du processus d’usinage. Les mandrins vont fixer les pièces pendant le processus de tournage. Il s’agit généralement de dispositifs cylindriques qui sont insérés dans la pièce à usiner et la fixent sur la machine.
Les étaux de bridage sont des éléments de serrage spécifiques car ils permettent de pouvoir fixer en toute sécurité des pièces à usiner ayant des contours ou des formes non linéaires. Les éléments de serrage traditionnels, permettent eux de s’adapter aux pièces à usiner de forme régulière.
Les éléments de serrage et de centrage : précision et adaptabilité
Les éléments de serrage et de centrage sont des composants précis permettant un positionnement et une fixation exacte de pièces lors d’un processus d’usinage.
L’usinage est ainsi cohérent, précis et offre des pièces après usinage de haute qualité et respectant le cahier des charges demandées.
Les éléments de serrage et de centrage sont conçus avec des matériaux de qualité et offrent ainsi une grande répétabilité. Lorsque les réglages voulus sont mis en place, des applications répétées peuvent être effectuées. C’est un critère important pour toutes les productions en série avec un besoin de qualité constante.
Les éléments de centrage et de serrage permettent d’obtenir des processus d’usinage efficaces, mais ce n’est pas leur seul atout. Le risque d’erreurs et de rebuts est considérablement minimisé en plus de réduire le temps d’usinage global puisque vous aurez besoin de moins de retouches et ajustements manuels.
Les dispositifs de serrage précis constituent un élément essentiel des processus de fabrication de haute qualité. Ils contribuent finalement à améliorer la qualité des produits, à augmenter la productivité et à réduire les coûts globaux de votre entreprise.
La gamme de produits de norelem
norelem propose dans sa gamme cinq modèles différents d’éléments de serrage.
Conçu à partir de matériaux de haute qualité tels que l’acier 1.2842 pour le corps, l’acier 1.4112 pour les billes et la pièce hexagonale et enfin l’acier 1.4310 pour le ressort de traction, l’élément de serrage et de centrage à contact ponctuel ou linéaire offre une construction robuste et fiable. Le choix de matériaux appropriés garantit une longue durée de vie et des performances optimales. Les précisions de répétition de ±0,025 et une rotation de ±0,05, l'élément de centrage permet un usinage précis. Le serrage peut s’effectuer par le dessous de manière manuelle ou automatisée.
L’élément de centrage et de serrage est composé d’un corps en acier et d’une douille en acier de traitement. Ce composant permet le centrage et le serrage d’une pièce dans l’alésage et il dispose d’une course importante. La gamme de produits de norelem couvre une plage de serrage de Ø12 à Ø30 mm. La précision du centrage peut être augmentée en fixant le tourillon de centrage dans un alésage. |
Les mandrins de centrage expansibles - la base d'opérations d'usinage stables
norelem présente des mandrins de centrage expansible standards pour toute reprise d’usinage de pièces tournées. Le mandrin se caractérise par sa hauteur réduite et par l’absence de griffes de serrage encombrantes.
| |
| |
| |
|
Les étaux de bridage de forme pour la fixation de pièces irrégulières
Les étaux de bridage de forme constituent une large partie de la gamme de norelem. Parmi les six éléments de serrage de forme de la gamme norelem, on trouve, outre l’étau de bridage de forme standard, des étaux de bridage de forme carré, des mandrins de serrage de formes pour montage seul ou encore sur embase.
Nouveau dans la gamme de norelem, l’étau de bridage de formes pour bridage extérieur avec un écrou en aluminium et une pince de serrage en acier. Doté de degrés gravés sur l’élément, l’étau permet d’obtenir toujours le même couple de serrage, même sans clé dynamométrique. La pièce est ainsi serrée en toute sécurité. L’étau de bridage est proposé en deux formes :
- Forme A : étau de bridage de formes composé d'un écrou de serrage et d'une pince de serrage
- Forme B : uniquement avec une pince de serrage.
L’avantage des étaux de bridage de forme est que les surfaces de forme peuvent être serrées tout comme les contours asymétriques. La pince de serrage peut facilement être changée ce qui offre la possibilité de serrer diverses pièces rapidement et en toute sécurité.
Le mandrin de serrage de formes pneumatique est conçu avec un corps en acier de traitement, une pince de serrage en aluminium haute résistance et la pince de serrage est anodisée bleu. L’ouverture de la pince se fait par injection d’air comprimé dans le raccord « ouvrir » et la fermeture dans le raccord « fermer ». Les raccords pneumatiques se vissent par le bas ou par le côté. Avec le mandrin de serrage de formes pneumatique, vous pouvez serrer des formes diverses et des pièces avec des contours asymétriques. La répétabilité de la pièce est de +/-0,03 et après changement de la pince de serrage de +/- 0,02. |
En fonction de vos besoins, norelem met à disposition des accessoires pour les étaux de bridage de formes. Les plaques de montage pour étau de bridage de formes sont en acier de traitement 1.7262 et convient à cet étau de bridage de formes. Cet élément de serrage de forme est l'élément de serrage le plus approprié pour l'usinage de pièces à usiner sur des centres de fraisage ou des centres d'usinage ainsi que sur des machines à 5 axes.
Les mandrins de serrage de formes vous offrent diverses possibilités de bridage. Que votre pièce à usiner soit cylindrique, artistique ou asymétrique, vous pourrez facilement l’usiner car c’est vous qui choisissez la forme de votre étau en fraisant le mandrin. Les mandrins de serrage de formes norelem vous offrent ainsi de la fiabilité, une bonne répétabilité et des usinages sans vibration et de précision.
Les différents composants et accessoires norelem
La gamme complète des éléments de serrage et de centrage norelem comporte 27 produits différents. Outre les mandrins de serrage et les étaux de bridage, la gamme comprend différents accessoires.
Le vé de centrage est un élément de guidage qui permet de positionner les outils les uns par rapport aux autres comme vous le souhaitez. Le vé est en acier de traitement 1.1181 et bruni. Le vé coulissant peuvent être utilisés avec les vis à patins ou les vis à broche.
L’embase pour pince de serrage offre un positionnement précis des pinces de serrage pour un bridage intérieur comme extérieur. La pince de serrage de forme peut être protégée contre le retournement grâce à une goupille cylindrique. Découvrez les conseils de montage en schéma.
Pour les bridages extérieurs, norelem présente une pince pour bridage de contours extérieurs. Ainsi vous pouvez usiner de manière sûre des formes quelconques et des contours asymétriques. La répétabilité de la pièce est de ±0,03 et celle de la pince de serrage de ±0,02.
A l’inverse, la pince de serrage pour le bridage de contours intérieurs offre un serrage sûr de la pièce que ce soit une forme quelconque ou avec des contours asymétriques. Pour ce modèle, un cône de traction est requis.
Enfin, la broche de serrage en inox peut être vissée dans le logement de positionnement rond ou le logement de positionnement avec bride.
L’assortiment de norelem
Les dispositifs de serrage précis sont essentiels pour des processus de fabrication de qualité. norelem propose ainsi différents éléments de serrage afin de répondre à vos besoins d’usinage précis et de haute qualité. norelem offre une diversité qui se distingue par sa variété de matériaux et les possibilités d’usage.
Chez norelem, nous accordons une grande importance à la qualité et à la fiabilité. Notre assortiment s'étend sur une multitude de tailles, de modèles et de mécanismes de serrage.
Notre équipe expérimentée est toujours disponible pour répondre à vos questions et vous aider à choisir l’étau de serrage ou le mandrin de centrage approprié pour votre application personnelle. Contactez-nous dès aujourd’hui.
norelem est votre partenaire fiable pour vos composants standard destinés à la construction et à l’ingénierie mécanique.