Matière
Corps de base aluminium.
Tige de piston double effet inox.
Tige de piston double effet inox.
Finition
Corps de base anodisé noir.
Afficher plus
Afficher moins
Vérin de bridage pivotant pneumatique, forme A
à partir de
341,05 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Vérin de bridage pivotant pneumatique, forme B
à partir de
354,80 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Vérin de bridage pivotant pneumatique, forme C
à partir de
354,80 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Corps de base aluminium.
Tige de piston double effet inox.
Tige de piston double effet inox.
Finition
Corps de base anodisé noir.
Nota
Les ensembles de bridage pivotants sont utilisés là où de faibles forces de serrage suffisent ou lorsque le point de serrage pour placer ou enlever la pièce à usiner doit
être libre. Le corps en forme de bloc permet d'avoir plusieurs possibilités de fixation.
Le piston à détection magnétique permet l‘utilisation de détecteurs de fin de course. La vis et la rondelle élastique sont fournis pour la fixation du bras de serrage accessoire. Le vérin de bridage pivotant ne doit pas être gêné lors du mouvement de rotation.
F1 = pression de service maximale admissible à 6 bars.
être libre. Le corps en forme de bloc permet d'avoir plusieurs possibilités de fixation.
Le piston à détection magnétique permet l‘utilisation de détecteurs de fin de course. La vis et la rondelle élastique sont fournis pour la fixation du bras de serrage accessoire. Le vérin de bridage pivotant ne doit pas être gêné lors du mouvement de rotation.
F1 = pression de service maximale admissible à 6 bars.
Sur demande
Détecteur de proximité.
Accessoire
- Bras de serrage 05620 - Adaptateur 05625
Pneumatic swing clamps
Pneumatic swing clamps from norelem are used where a workpiece must be clamped to a fixture, machine table or workbench and the clamping point should be free to aid removal and replacement of workpieces guaranteeing an optimum workflow. The block shape of the housing offers universal fastening options so that the swing clamps can be aligned perfectly to the workpiece being clamped.
norelem offers pneumatic swing clamps that swivel left or right.
norelem offers pneumatic swing clamps that swivel left or right.