Une solution efficace pour la détection d'objets
Nouveauté chez norelem : des fourches optiques de haute qualité
norelem propose désormais dans sa gamme des fourches optiques solides en métal d'une largeur de 10 à 220 mm. Grâce à leur grande précision, leur temps de réaction court et leur fiabilité, nos fourches optiques constituent une solution efficace pour la détection d'objets dans des environnements exigeants tels que les techniques d'assemblage, de manutention et d'emballage.
Les fourches optiques sont des appareils optoélectroniques permettant de détecter sans contact des objets dans une zone définie. Ces fourches émettent un faisceau lumineux précis sous forme de lumière rouge visible ou de lumière infrarouge invisible. Ce faisceau lumineux fin est concentré en un point lumineux de très petit diamètre sur toute la largeur de la fourche. Si le faisceau lumineux est interrompu par un objet, le récepteur détecte l'interruption et transmet l'information sous forme de signal.
L'émetteur et le récepteur se trouvent dans le même boîtier et sont parfaitement alignés. La sensibilité se règle à l'aide d'un potentiomètre intégré. Des pièces, trous, rainures ou encoches de très petite taille peuvent ainsi être détectés. Grâce à un sélecteur situé directement sur l'appareil, l'utilisateur peut choisir entre le fonctionnement en mode sombre (contact à ouverture) ou en mode clair (contact à fermeture).
Une détection d'objets même dans des environnements exigeants
Les fourches optiques proposées par norelem sont constituées d'un boîtier métallique robuste et, contrairement aux modèles en plastique, sont particulièrement résistantes à la torsion. Grâce à leur indice de protection IP67 élevé, nos fourches optiques sont par ailleurs insensibles à la poussière, à la saleté, à l'eau et aux autres liquides. Leur raccordement est facile à effectuer grâce à des connecteurs M8 (M8x1, 3 pôles).
Grâce à leur grande précision, leur temps de réaction court et leur fiabilité, nos fourches optiques constituent une solution efficace pour la détection d'objets dans des environnements exigeants. Elles sont faciles à monter et offrent une détection précise, même à grande vitesse et dans des conditions difficiles.
Nos nouvelles fourches optiques sont utilisées dans les techniques de montage, de manutention et d'emballage et pour l'alimentation en produits. Elles servent entre autres à détecter des pièces dans les unités d'alimentation et des contours de composants, à contrôler les bords de bande ainsi qu'à détecter des arêtes et des objets.