Des outils de serrage innovants pour les exigences les plus élevées - norelem propose de nouvelles versions de sauterelles à bielle
norelem élargit sa gamme de sauterelles à bielle aux applications exigeantes du travail du métal et du bois ainsi que de la construction mécanique. Ces nouveaux éléments de bridage se distinguent par leur conception robuste, leurs possibilités d’utilisation variées et leurs grandes forces de maintien pouvant aller jusqu'à 33 350 N.
Les sauterelles à bielle norelem sont idéales pour des opérations de serrage et de maintien précises et fiables dans la production. Elles sont notamment utilisées pour fixer des pièces pendant l’usinage lors du meulage, du fraisage ou du soudage dans le travail des métaux. Dans la fabrication de meubles, elles servent par exemple à maintenir solidement des pièces de bois lors du sciage et du rabotage. Elles sont également utilisées dans l’industrie électronique, notamment pour le montage et la fixation de circuits imprimés, de composants électroniques et d’appareils.