Materiale
Acciaio inox.
Versione
Superficie non trattata.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Descrizione del prodotto
In combinazione con le chiusure a pressione è possibile variare gli spessori della piastra da 3 a 10 mm. Vedere schema di montaggio.
Materiale
Acciaio inox.
Versione
Superficie non trattata.
Nota disegno
1) Piastra
2) Chiusura a pressione
3) Anello distanziatore
2) Chiusura a pressione
3) Anello distanziatore
Accessory
Chiusure a pressione in acciaio inox 03192-15.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.