IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
con rivestimento in plastica.
Nota
La guaina con anima interna è un pezzo di ricambio per le spine di posizione con comando a distanza 03096-10.
Su richiesta
Lunghezze speciali.
Accessory
Filo metallico con sfera 03096-15.
Boccola terminale 03096-25.
Vite di regolazione 03096-30.
Nipplo a vite 03096-35.
Dado esagonale 07212.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche