Materiale
Cavetto di tenuta in acciaio inox.
Morsetto e capocorda antischiacciamento in alluminio.
Morsetto e capocorda antischiacciamento in alluminio.
Versione
Cavetto di tenuta con rivestimento di plastica.
Mostra di più
Mostra di meno
Cavetto di tenuta forma A, con occhiello e capocorda a crimpare
da
2,43 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Cavetto di tenuta forma B, con capocorda a crimpare a entrambe le estremità
da
2,83 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Cavetto di tenuta forma C, con occhielli a entrambe le estremità
da
2,35 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Cavetto di tenuta in acciaio inox.
Morsetto e capocorda antischiacciamento in alluminio.
Morsetto e capocorda antischiacciamento in alluminio.
Versione
Cavetto di tenuta con rivestimento di plastica.
Nota
Con il cavetto di tenuta e l'anello 03199 è possibile fissare gli imbastitori 03193, 03194 e 03196 e i perni di fissaggio 03195, in modo che non possano andare perduti. Per fissare il cavetto di tenuta si utilizza una vite M5.
Temperatura di utilizzo: +80 °C.
Temperatura di utilizzo: +80 °C.