IT
Choose your Language

Descrizione

Descrizione del prodotto
Grazie ai perni di bloccaggio e possibile collegare due piastre separate senza contropezzo in modo rapido e semplice.
Materiale
Alloggiamento e pulsante in acciaio inox.
Versione
Alloggiamento e pulsante non trattati.
Nota
Possibilità di montaggio per spessore della piastra da 3 a 12 mm.
Utilizzare una piastra di base di materiale duro come l'acciaio inossidabile.

Se la forza di tenuta viene superata, si genera uno spazio superiore a 0,1 mm tra le piastre.
Modalità di utilizzo
Ruotare i perni di bloccaggio nella piastra di fissaggio finché non è visibile la filettatura sull'altro lato.
Premere il pulsante e introdurre il perno di bloccaggio nella piastra d'appoggio predisposta.
Ruotare il perno di bloccaggio nella direzione opposta, finché le due piastre non sono a contatto e infine bloccare con il controdado.
Nota disegno
1) Piastra di fissaggio
2) Piastra d'appoggio
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche