IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Dado di fissaggio in alluminio.
Pinza in acciaio.
Versione
Dado di fissaggio anodizzato duro.
Nota
Nella pinza viene inserito il profilo del pezzo da serrare.

Per l'inserimento dei profili del pezzo nella pinza, è necessaria un precarico di 15°.

Grazie alla graduazione incisa, è possibile ottenere sempre la stessa coppia di serraggio, anche senza chiave dinamometrica, per garantire un fissaggio sicuro del pezzo.

La pinza di serraggio 03166-10-01910 ha una corsa radiale di 0,025 mm per ogni rotazione di 15°. La corsa di serraggio consigliata è di 0,07 mm. La corsa di serraggio massima consentita è di 0,38 mm.
La pinza di serraggio 03166-10-04950 ha una corsa radiale di 0,05 mm per ogni rotazione di 15°. La corsa di serraggio consigliata è di 0,1 mm. La corsa di serraggio massima consentita è di 0,64 mm.

Il collare di posizionamento consente un adattamento preciso.
Precisione di ripetibilità del pezzo: ± 0,02 mm.
Modalità di utilizzo
Il dado di fissaggio viene serrato con una chiave a settore.
Dati tecnici
Vedere nota tecnica.
Fornitura
Forma B: pinza di serraggio.

Viti a testa cilindrica per il fissaggio della pinza di serraggio incluse. (Metrico e pollici)
Nota disegno
1) Vite a testa cilindrica
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought