- I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico
- Elevata stabilità
- Tramite il frenafiletto è possibile determinare la profondità di montaggio
- Ideale per spazi ristretti
Descrizione
Materiale
Esecuzione in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato:
Boccola filettata e perno di bloccaggio in acciaio automatico.
Esecuzione in acciaio inox:
Perno di bloccaggio non temprato:
Boccola filettata e perno di bloccaggio 1.4305.
Impugnatura a fungo in resina termoplastica color grigio scuro.
Frenafiletto in poliammide blu.
Perno di bloccaggio temprato:
Boccola filettata e perno di bloccaggio in acciaio automatico.
Esecuzione in acciaio inox:
Perno di bloccaggio non temprato:
Boccola filettata e perno di bloccaggio 1.4305.
Impugnatura a fungo in resina termoplastica color grigio scuro.
Frenafiletto in poliammide blu.
Versione
Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Modello in acciaio inox:
Perno di bloccaggio non temprato, rettificato e non trattato.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Modello in acciaio inox:
Perno di bloccaggio non temprato, rettificato e non trattato.
Nota
Le spine di posizionamento vengono utilizzate quando si vuole impedire una variazione della posizione di arresto dovuta a forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile modificare la posizione d'arresto.
Se il disinnesto deve prolungarsi nel tempo e se occorre evitare che il perno di bloccaggio si sblocchi, si raccomanda la forma CP.
Grazie al frenafiletto è possibile stabilire con precisione la profondità di montaggio in base ai componenti disponibili, evitando così l'utilizzo di battute.
Il frenafiletto è un rivestimento in poliammide aderente applicato su punti specifici.
Se il disinnesto deve prolungarsi nel tempo e se occorre evitare che il perno di bloccaggio si sblocchi, si raccomanda la forma CP.
Grazie al frenafiletto è possibile stabilire con precisione la profondità di montaggio in base ai componenti disponibili, evitando così l'utilizzo di battute.
Il frenafiletto è un rivestimento in poliammide aderente applicato su punti specifici.
Su richiesta
Versioni speciali.
Accessory
Anelli distanziatori 03089
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.