Materiale
Rondelle in acciaio da cementazione 1.7139.
Versione
cementato.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Rondelle in acciaio da cementazione 1.7139.
Versione
cementato.
Nota
La rondella per vite svasata è un componente che può essere utilizzato nella costruzione di utensili e stampi. Può essere utilizzata per ottimizzare il collegamento tra una vite a testa svasata e il pezzo da lavorare, assicurando stabilità, allineamento e resistenza del fissaggio.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.