IT
Choose your Language
2 Risultati

Descrizione

Materiale
Alloggiamento in plastica.
Albero in acciaio inox.
Filettatura connettore in ottone.
Collegamento di messa a terra in metallo.
Versione
Ottone nichelato.1x Connettore a spina M8 (codifica A), 4 poli, 1x pin.
Nota
Gli indicatori di posizione compatibili con IO-Link servono per regolare in misura, per ridurre in modo efficace i tempi di allestimento e aumentare l'efficienza della macchina.

Il display LCD su due righe mostra valori nominali e reali.
Due ulteriori LED generano segnali ottici per l'operatore quando il valore nominale e quello reale coincidono (LED verde) oppure no (LED rosso). I LED indicano inoltre all'operatore la direzione in cui si deve spostare l'applicazione per raggiungere la posizione desiderata.

Gli indicatori di posizione 21924.1530 e 21924.1650 sono collegati con l´attuatore attraverso un albero. La posizione dell´attuatore viene rilevata mediante robusti sensori attraverso scansione magnetica.

Gli indicatori di posizione 21924.1531 e 21924.1651 sono montati direttamente sull'applicazione. La posizione viene rilevata attraverso un sensore magnetico (21924-01) e una banda magnetica (21725), utilizzabile esclusivamente per la misurazione della lunghezza.
Dati tecnici
Indicatore di posizione 21924-1530 e 21924-1650:
Numero di giri: ≤500 min-1
Tensione d'esercizio: 24 V DC ±20 %
Assorbimento di corrente: ~30 mA
Durata batteria: ~5 anni
Risoluzione: 880 incrementi/rotazione
Campo di misura: ≤11914 rotazioni
Temperatura ambiente: 0 °C a +60 °C
Temperatura di stoccaggio: -20 °C a +80°C

Indicatore di posizione 21924-1531 e 21924-1651:
Tensione d'esercizio: 24 V DC ±20 %
Assobimento di corrente: ~30 mA
Durata batteria: ~5 anni
Risoluzione: 0.01 mm (con sensore magnetico 21924-01)
Precisione di sistema: ±35 µm (con sensore magnetico 21924-01)
Campo di misura: ±655 m (con sensore magnetico 21924-01)
Temperatura ambiente: 0 °C a +60 °C
Temperatura di stoccaggio:-20 °C a +80°C
Fornitura
Indicatore di posizione.
Istruzioni di montaggio
Su richiesta
Certificato di conformità.
Nota bene
Gli indicatori di posizione possono essere integrati esclusivamente in un sistema di comunicazione IO-Link.
Nota disegno
1) Supporto al momento torcente
2) Perno filettato M3 (2x 120°)
3) Spazio min. richiesto per sostituzione batteria senza smontaggio.
4) 2x M5/7 di profondità
5) Area di contatto
6) Collegamento di messa a terra per connettore piatto 6.3 o capocorda
7) Connettore IO-Link M8 (contatto a perno) filettatura di collegamento in metallo
8) Sensore
Accessory
Indicatori di posizione 21924-1530 e 21924-1650:
Riduttore 21940-20**.

Indicatori di posizione 21924-1531 e 21924-1651:
Sensore magnetico 21924-01.
Banda magnetica 21725.

D'autres clients ont également acheté