IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Supporto cuscinetto e slitte in lega di alluminio, anodizzato.
Perni di centratura in acciaio inox, rettificati.
Mandrino in acciaio inox, filettatura rullata.
Guida cuscinetto radente, priva di manutenzione.
Indicatore di posizione in plastica.
Versione
Gioco radiale della guida inferiore a 0,02 mm, gioco assiale assente. Mandrino autobloccante, ulteriormente bloccabile.
Nota
Grazie alle guide pressoché prive di gioco e al mandrino totalmente privo di gioco non è necessario, per la regolazione, allentare e serrare il mandrino.
Indicatore di posizione elettronico con precisione di visualizzazione pari a 0,01 mm e ampio display LCD. Impostazioni di reset, dimensione incrementale e offset sono possibili tramite tastiera.
La durata di vita della batteria è di 2 anni. La batteria è sostituibile in modo semplice e rapido.
L'indicatore di posizione può essere montato in 4 posizioni mediante una vite.
Il principio di costruzione modulare della tavola ortogonale consente di combinarla facilmente con tavole di posizionamento, tavoli elevatori e altri accessori della stessa dimensione.
Nota disegno
Posizione di montaggio dell'indicatore di posizione:
a) in alto (standard)
b) a destra
c) in basso
d) a sinistra
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Andere Kunden kauften auch