Materiale
Acciaio.
Versione
zincato (grandezze 5 e 6 verniciate),
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
zincato (grandezze 5 e 6 verniciate),
Nota
L'angolare di montaggio consente un semplice montaggio degli elementi di serraggio direttamente sul componente della macchina. Il foro D2 serve a mantenere l'elemento di serraggio. L'elemento di serraggio può essere montato, a scelta, sul lato anteriore o posteriore dell'angolare.
I fori D3 possono essere utilizzati per altre applicazioni dell'angolare di montaggio.
I fori D3 possono essere utilizzati per altre applicazioni dell'angolare di montaggio.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.