Materiale
Rotelle in plastica PA6.
Cuscinetto a sfere in acciaio per cuscinetti volventi.
Vite e dado in acciaio.
Cuscinetto a sfere in acciaio per cuscinetti volventi.
Vite e dado in acciaio.
Versione
Cuscinetto a sfere con dischi di tenuta 2Z-C3.
Vite ISO 4017, classe di resistenza 8.8, zincata.
Dado ISO 4035, classe di resistenza 8, zincato.
Vite ISO 4017, classe di resistenza 8.8, zincata.
Dado ISO 4035, classe di resistenza 8, zincato.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Rotelle in plastica PA6.
Cuscinetto a sfere in acciaio per cuscinetti volventi.
Vite e dado in acciaio.
Cuscinetto a sfere in acciaio per cuscinetti volventi.
Vite e dado in acciaio.
Versione
Cuscinetto a sfere con dischi di tenuta 2Z-C3.
Vite ISO 4017, classe di resistenza 8.8, zincata.
Dado ISO 4035, classe di resistenza 8, zincato.
Vite ISO 4017, classe di resistenza 8.8, zincata.
Dado ISO 4035, classe di resistenza 8, zincato.
Nota
Rulli tenditori per cinghie complete di cuscinetti a sfere, pronti per il montaggio. I cuscinetti a sfere sono isolati su entrambi i lati, lubrificati in modo permanente e non richiedono quindi manutenzione.
Per il tensionamento di cinghie sul lato esterno (dorso della cinghia). Il rullo tenditore può essere combinato con tutti gli elementi di serraggio per formare un tendicinghia elastico. Il montaggio può avvenire anche in modo rigido, senza elemento di serraggio. Utilizzabile anche come puleggia.
Per il tensionamento di cinghie sul lato esterno (dorso della cinghia). Il rullo tenditore può essere combinato con tutti gli elementi di serraggio per formare un tendicinghia elastico. Il montaggio può avvenire anche in modo rigido, senza elemento di serraggio. Utilizzabile anche come puleggia.
Range di temperatura
Da -40 °C a +100 °C.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.
Belt drive
Toothed belt drives from norelem are in demand mainly in linear, conveyor and drive technology. Toothed belts and toothed pulleys have great significance everywhere where forces are transmitted. They do not only transmit high forces but also have a high efficiency.
Exact positioning, long life and low maintenance - Toothed belts from norelem possess the ideal properties for every type of drive task in the industrial sectors. The belts are available in any standard length between 165 mm and 2250 mm. In addition to the different lengths, the customer can also choose between three profiles. The product range includes »Profile T, »Profile AT and »Profile HTD.
Exact positioning, long life and low maintenance - Toothed belts from norelem possess the ideal properties for every type of drive task in the industrial sectors. The belts are available in any standard length between 165 mm and 2250 mm. In addition to the different lengths, the customer can also choose between three profiles. The product range includes »Profile T, »Profile AT and »Profile HTD.