Giunto A Snodo
semplice
acciaio
grezzo
- Per la trasmissione delle coppie con angoli di lavoro diversi
- Ideale per azionamenti brevi con numero di giri ridotto
- Orientabile a 35°
Unità di vendita
13,55 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Giunto A Snodo
Versione 1
semplice
Versione 2
con cuscinetti scorrevoli
Tipo di prodotto
foro calibrato senza cava
Norma DIN
DIN 808-G
Materiale corpo base
acciaio
Superficie corpo base
grezzo
D=Foro di montaggio
12
L=Lunghezza
62
MB=Momento di rottura statico
80
Mmax=Coppia max. NM
13
B
4
D1
22
L1
31
L2
18
L3
26
T
13,8
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Gli snodi per alberi (versione grezza) sono adatti all'azionamento manuale di elevatori, slitte, gelosie, ecc. o per azionamenti meccanici di breve durata con velocità ridotta.
Giunti cardanici con cuscinetto radente inclinabili di 35°.
Coppia max. trasmissibile (Nm) con 150 giri/min; Angolo di lavoro α < 5°.
Giunti cardanici con cuscinetto radente inclinabili di 35°.
Coppia max. trasmissibile (Nm) con 150 giri/min; Angolo di lavoro α < 5°.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.