Materiale
Base, stelo in acciaio o acciaio inox 1.4301.
Supporto in gomma (NBR) 80 Shore.
Supporto in gomma (NBR) 80 Shore.
Versione
Base e mandrino filettato in acciaio, zincato.
Base in acciaio inox, lucidato.
Mandrino filettato in acciaio inox, non trattato.
Base di gomma vulcanizzato, nero.
Base in acciaio inox, lucidato.
Mandrino filettato in acciaio inox, non trattato.
Base di gomma vulcanizzato, nero.
Mostra di più
Mostra di meno
Piedini di regolazione in acciaio o acciaio inox forma A
da
CHF9.55
+ IVA
più le spese di spedizione
Piedini di regolazione in acciaio o acciaio inox forma B
da
CHF12.86
+ IVA
più le spese di spedizione
Piedini di regolazione in acciaio o acciaio inox forma C
da
CHF12.49
+ IVA
più le spese di spedizione
Piedini di regolazione in acciaio o acciaio inox forma D
da
CHF15.82
+ IVA
più le spese di spedizione
Piedini regolabili in acciaio o acciaio inox Forma E
da
CHF21.85
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Base, stelo in acciaio o acciaio inox 1.4301.
Supporto in gomma (NBR) 80 Shore.
Supporto in gomma (NBR) 80 Shore.
Versione
Base e mandrino filettato in acciaio, zincato.
Base in acciaio inox, lucidato.
Mandrino filettato in acciaio inox, non trattato.
Base di gomma vulcanizzato, nero.
Base in acciaio inox, lucidato.
Mandrino filettato in acciaio inox, non trattato.
Base di gomma vulcanizzato, nero.
Nota
Piedini di appoggio in acciaio o acciaio inox con stelo filettato articolato e basi di appoggio in gomma. Il massiccio supporto in gomma è collegato saldamente alla superficie in lamiera grazie al processo di vulcanizzazione. Lo strato di gomma ha un‘aderenza eccezionale. Attenua così le vibrazioni sul corpo e ostacola la propagazione di oscillazioni e colpi sul pavimento.
I valori di carico riportati nella tabella si riferiscono a una serie di esperimenti durante i quali un carico statico è stato applicato verticalmente rispetto alla piastra di appoggio al centro dello stelo. Le forze che agiscono radialmente, come nel caso di vibrazioni o altre scosse, influenzano la capacità di carico e non sono prese in considerazione nei valori indicati.
Per i piedini in acciaio inox a partire dalla grandezza di stelo M16, l‘apertura della chiave è a due angoli.
Dado idoneo in dotazione.
I valori di carico riportati nella tabella si riferiscono a una serie di esperimenti durante i quali un carico statico è stato applicato verticalmente rispetto alla piastra di appoggio al centro dello stelo. Le forze che agiscono radialmente, come nel caso di vibrazioni o altre scosse, influenzano la capacità di carico e non sono prese in considerazione nei valori indicati.
Per i piedini in acciaio inox a partire dalla grandezza di stelo M16, l‘apertura della chiave è a due angoli.
Dado idoneo in dotazione.
Su richiesta
Mandrino filettato in acciaio inox 1.4401.