Connettori Per Tubi
snodo
resina termoplastica
- Elemento per l'assemblaggio di profili e sistemi
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, dispositivi di protezione, alloggiamenti, telai
- Su richiesta: maniglia a leva in plastica per il fissaggio
- Svariate possibilità di montaggio
Unità di vendita
CHF4.18
Aggiunto al carrello
Denominazione
Connettori Per Tubi
Ausführung 1
snodo
Versione 2
per tubi a sezione rotonda
Tipo di prodotto
con dentatura esterna
Materiale corpo base
resina termoplastica
Materiale componente
acciaio
Superficie componente
zincato
C
16,5
D
8,1
Diametro interno A
30
E
40
F
11
G
41,5
H
6,5
K
45
L
88
M
68
P
28,5
R
52,5
S
M08X25
T
M08-DIN 985
Descrizione
Materiale
Resina termoplastica.
Vite a testa cilindrica DIN 7984 e dado esagonale DIN 985, in acciaio.
Vite a testa cilindrica DIN 7984 e dado esagonale DIN 985, in acciaio.
Versione
colore nero.
Vite a testa cilindrica, dado esagonale zincato.
Vite a testa cilindrica, dado esagonale zincato.
Nota
I morsetti articolati con dentatura esterna possono essere collegati ai morsetti articolati con dentatura interna (29024, 29028 o 29030) per formare una parte articolata.
La grandezza base dei tubi a sezione rotonda è Ø 18 mm o Ø 30 mm. Se occorre serrare tubi più piccoli o passare da tubi a sezione rotonda a tubi a sezione quadra, si possono utilizzare i riduttori 29042.
La grandezza base dei tubi a sezione rotonda è Ø 18 mm o Ø 30 mm. Se occorre serrare tubi più piccoli o passare da tubi a sezione rotonda a tubi a sezione quadra, si possono utilizzare i riduttori 29042.
Su richiesta
Maniglia a leva in plastica per il fissaggio.
Accessory
- Riduttori 29042
- Tubi a sezione rotonda e quadra 29050
- Tubi a sezione rotonda e quadra 29050
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.