Materiale
Acciaio zincato.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Acciaio zincato.
Nota
Le sfere portanti con elementi a molla consentono una ripartizione uniforme del carico durante il trasporto di merci con una superficie di scorrimento irregolare.
Se impiegato in macchinari come presse per punzonatura, presse piegatrici ecc.,
l‘elemento azionato da molla ritorna in superficie al termine della procedura di lavorazione e il pezzo può essere fatto rotolare.
Con forza finale (N) la sfera portante si ritrae completamente.
Se impiegato in macchinari come presse per punzonatura, presse piegatrici ecc.,
l‘elemento azionato da molla ritorna in superficie al termine della procedura di lavorazione e il pezzo può essere fatto rotolare.
Con forza finale (N) la sfera portante si ritrae completamente.
Nota disegno
1) Sfera di carico
2) Sfera portante
Forma B: coperchio e alloggiamento zincati, sfere in acciaio
Forma C: coperchio e alloggiamento zincati, sfere in acciaio inox
2) Sfera portante
Forma B: coperchio e alloggiamento zincati, sfere in acciaio
Forma C: coperchio e alloggiamento zincati, sfere in acciaio inox
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.