Materiale
Elementi sferici acciaio inox 1.4021.
Alloggiamento acciaio inox 1.4301.
Versione
Superficie non trattata.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Elementi sferici acciaio inox 1.4021.
Alloggiamento acciaio inox 1.4301.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Le sfere portanti hanno un'ampia area di supporto.
Grazie al fissaggio tramite fori, sono molto stabili e hanno un'elevata capacità di carico.
La guarnizione sagomata della sfera portante si trova all'esterno.
Grazie al fissaggio tramite fori, sono molto stabili e hanno un'elevata capacità di carico.
La guarnizione sagomata della sfera portante si trova all'esterno.
Nota disegno
1) Sfera di carico
2) Sfera portante
2) Sfera portante
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.