Entreprise
Actualités
Service
Glossaire de A à Z
Demander un devis
Newsletter
Téléchargement
FR
Sélectionnez votre langue
Allemand
Français
Italien
Anglais
Changer de pays
Mon compte
SE CONNECTER
Liste de souhaits
Marquer les produits
Panier
0,00 CHF
Panier
0,00 CHF
Commande directe
Ajouter directement un article au panier
Page d’accueil
Système flexible de pièces standardisées
04000
Mors de serrage
Morsetto a V
Denominazione
Morsetto A V
Vite Eccentrica Di Serraggio
Materiale corpo base
acciaio
acciaio da bonifica
acciaio da cementazione
acciaio per utensili
alluminio
Forza di serraggio max. kN
2
2,2
3
3,5
4,5
5
6,7
8,9
9
11
15
15,6
20
23
26,7
30
38
40
50
60
Filettatura
M04
M05X15
M05X16
M06
M06X16
M06X18
M08
M08X20
M08X25
M10
M10X25
M12
M12X30
M12X40
M12X50
M12X60
M16
M16X50
M16X60
M16X70
M16X80
Filtres
Produits / page
10
de 10 produits
Sauterelles
Fixez des pièces de manière simple et sûre
Ajouté à votre panier
Filtres
Produits / page
10
de 10 produits
D'autres clients ont également acheté
Filtres
Denominazione
Morsetto A V
Vite Eccentrica Di Serraggio
Materiale corpo base
acciaio
acciaio da bonifica
acciaio da cementazione
acciaio per utensili
alluminio
Forza di serraggio max. kN
2
2,2
3
3,5
4,5
5
6,7
8,9
9
11
15
15,6
20
23
26,7
30
38
40
50
60
Filettatura
M04
M05X15
M05X16
M06
M06X16
M06X18
M08
M08X20
M08X25
M10
M10X25
M12
M12X30
M12X40
M12X50
M12X60
M16
M16X50
M16X60
M16X70
M16X80
Inscrivez-vous maintenant à la newsletter norelem
Recevez en avant-première les nouveautés sur nos produits et les notifications de notre boutique en ligne !