IT
Sélectionnez votre langue

Nouveauté chez norelem : des grenouillères de grande qualité

Ces composants sont adaptés en cas d'ouverture et de fermeture fréquentes, à l'intérieur comme à l'extérieur.

norelem compte désormais dans sa gamme des Grenouillères avec trous de fixation cachés, qui se caractérisent par leur côté fonctionnel et leur design attrayant. Ces composants conviennent par exemple à la fixation et à la fermeture en toute sécurité d'habillages de machines, de capots, de conteneurs de transport et de caisses.

      

Les trous de vissage dissimulés permettent de préserver les grenouillères des manipulations et du vandalisme. Toutes les pièces fonctionnelles sont protégées par le boîtier moulé sous pression très résistant. La grenouillère s'intègre ainsi harmonieusement à l'ensemble – il n'y a pas de contours gênants qui dépassent à l'extérieur.

      

Nos grenouillères sont disponibles en version chromée brillante, chromée mate ou avec revêtement poudre époxy noir. Les utilisateurs peuvent par ailleurs choisir entre des modèles avec ou sans serrure à barillet. Les grenouillères avec serrure à barillet sont fournies avec deux clés. Le système de fermeture est à fermeture simultanée.

       

Les grenouillères et le contre-crochet peuvent être rivetés ou vissés. La conception robuste ainsi que le dépassement du point mort garantissent une fixation résistante aux vibrations. La capacité de charge maximale est de 1 200 N.