Materiale
Corpo filettato e barra di bloccaggio 1.0503.
Perno di bloccaggio 1.0718.
Molla di compressione 1.4310.
Calotta barra termoplastica PA.
Perno di bloccaggio 1.0718.
Molla di compressione 1.4310.
Calotta barra termoplastica PA.
Versione
Corpo filettato e barra di bloccaggio bruniti.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Molla di compressione non trattata.
Calotta barra di bloccaggio in vari colori:
- grigio nero RAL 7021
- arancione RAL 2004
- giallo navone RAL 1021
- rosso RAL 3020
- verde segnale RAL 6032
- blu RAL 5017
- grigio chiaro RAL 7035
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Molla di compressione non trattata.
Calotta barra di bloccaggio in vari colori:
- grigio nero RAL 7021
- arancione RAL 2004
- giallo navone RAL 1021
- rosso RAL 3020
- verde segnale RAL 6032
- blu RAL 5017
- grigio chiaro RAL 7035
Mostra di più
Mostra di meno
Perno d'arresto con leva acciaio con guida interna, forma A, senza calotta barra, senza dado
da
15,32 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Perno d'arresto con leva acciaio con guida interna, forma B, senza calotta barra, con dado
da
15,46 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Perno d'arresto con leva acciaio con guida interna, forma D, con calotta barra, con dado
da
16,06 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Descrizione del prodotto
I perni di arresto con leva sono utilizzati per impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Il perno di bloccaggio si ritrae ruotando di 180° la barra di bloccaggio; in questo modo è possibile modificare la posizione di arresto. La tacca di bloccaggio mantiene la barra di bloccaggio in questa posizione e quindi il perno di bloccaggio rimane rientrato.
Materiale
Corpo filettato e barra di bloccaggio 1.0503.
Perno di bloccaggio 1.0718.
Molla di compressione 1.4310.
Calotta barra termoplastica PA.
Perno di bloccaggio 1.0718.
Molla di compressione 1.4310.
Calotta barra termoplastica PA.
Versione
Corpo filettato e barra di bloccaggio bruniti.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Molla di compressione non trattata.
Calotta barra di bloccaggio in vari colori:
- grigio nero RAL 7021
- arancione RAL 2004
- giallo navone RAL 1021
- rosso RAL 3020
- verde segnale RAL 6032
- blu RAL 5017
- grigio chiaro RAL 7035
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Molla di compressione non trattata.
Calotta barra di bloccaggio in vari colori:
- grigio nero RAL 7021
- arancione RAL 2004
- giallo navone RAL 1021
- rosso RAL 3020
- verde segnale RAL 6032
- blu RAL 5017
- grigio chiaro RAL 7035
Utilizzo
Grazie al suo design chiuso, il perno d'arresto con leva con guida interna può essere installato in luoghi soggetti a forte sporcizia, ad es. polvere e scintille.
Vantaggi
- Ruotando la barra di bloccaggio di 180° il perno di bloccaggio viene retratto.
- Il design chiuso impedisce l'ingresso di sporcizia nel corpo filettato.
- L'esagono sul corpo facilita il montaggio del perno d'arresto con leva.
- Il design chiuso impedisce l'ingresso di sporcizia nel corpo filettato.
- L'esagono sul corpo facilita il montaggio del perno d'arresto con leva.
Su richiesta
Versioni speciali.
Nota disegno
Forma A: senza calotta barra, senza controdado
Forma B: senza calotta barra, con controdado
Forma C: con calotta barra, senza controdado
Forma D: con calotta barra, con controdado
Forma B: senza calotta barra, con controdado
Forma C: con calotta barra, senza controdado
Forma D: con calotta barra, con controdado
Accessory
Supporti per spine a leva 03099.
Boccole di posizionamento 03099-50.
Boccole di posizionamento 03099-50.