- Il perno di bloccaggio si ritrae ruotando di 180° la barra di bloccaggio
- Il design chiuso impedisce l'ingresso di sporcizia nel corpo filettato
- L'esagono sul corpo facilita il montaggio del perno d'arresto con leva
Descrizione
Descrizione del prodotto
I perni di arresto con leva sono utilizzati per impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Il perno di bloccaggio si ritrae ruotando di 180° la barra di bloccaggio; in questo modo è possibile modificare la posizione di arresto. La tacca di bloccaggio mantiene la barra di bloccaggio in questa posizione e quindi il perno di bloccaggio rimane rientrato.
Materiale
Corpo filettato e barra di bloccaggio 1.4308.
Perno di bloccaggio 1.4305.
Molla di compressione 1.4310.
Calotta barra termoplastica PA.
Versione
Corpo filettato, molla di compressione e barra di bloccaggio bruniti.
Perno di bloccaggio rettificato e non trattato.
Calotta barra di bloccaggio in vari colori:
- grigio nero RAL 7021.
- arancione RAL 2004.
- giallo navone RAL 1021.
- rosso RAL 3020.
- verde segnale RAL 6032.
- blu RAL 5017.
- grigio chiaro RAL 7035.
Perno di bloccaggio rettificato e non trattato.
Calotta barra di bloccaggio in vari colori:
- grigio nero RAL 7021.
- arancione RAL 2004.
- giallo navone RAL 1021.
- rosso RAL 3020.
- verde segnale RAL 6032.
- blu RAL 5017.
- grigio chiaro RAL 7035.
Utilizzo
Grazie al suo design chiuso, il perno d'arresto con leva con guida interna può essere installato in luoghi soggetti a forte sporcizia, ad es. polvere e scintille.
Vantaggi
- Ruotando la barra di bloccaggio di 180° il perno di bloccaggio viene retratto.
- Il design chiuso impedisce l'ingresso di sporcizia nel corpo filettato.
- L'esagono sul corpo facilita il montaggio del perno d'arresto con leva.
- Il design chiuso impedisce l'ingresso di sporcizia nel corpo filettato.
- L'esagono sul corpo facilita il montaggio del perno d'arresto con leva.
Su richiesta
Versioni speciali.
Accessory
Supporti per spine a leva 03099.
Boccole di posizionamento 03099-50.
Boccole di posizionamento 03099-50.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.